Publicar produtos
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Crometta 100 Vario com barra de duche 65 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26532400
    • Familia de productoWall bar sets
    • Grupo de produtosCrometta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)669
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)281
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures