Publicar produtos
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão Raindance Select E 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    Especificação
    • Surfaces: - 26551000 Chrome - 26551400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,6 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26551000
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosRaindance Select E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)236
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)349
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures