Publicar produtos
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão Rainfinity Baton 100 1jet
    Especificação
    • Surfaces: - 26866000 Chrome - 26866140 Brushed Bronze - 26866340 Brushed Black Chrome - 26866670 Matt Black - 26866700 Matt White - 26866990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 x 38 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26866700
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosRainfinity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures