Publicar produtos
Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Traduzido por Google,
Chuveiro de teto Crometta E 240 1jet 1,75 GPM
Especificação
  • Surfaces: - 26943671 Matt Black - 26943821 Brushed Nickel - 26943001 Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Especificações técnicas
  • Ref.ª única26943USA
  • Familia de productoOverhead showers
  • Grupo de produtosCrometta E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2.38
  • Largura (mm)9.5
  • Profundidade (mm)9.5
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures