Publicar produtos
Crometta S Showerpipe 240 1jet Green Reno
Crometta S Showerpipe 240 1jet Green Reno
    hansgrohe

    Crometta S Showerpipe 240 1jet Green Reno

    Crometta S Showerpipe 240 1jet Green Reno
    Especificação
    • Surfaces: - 26987000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower bar, hand shower holder, shower hose • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • fully chrome-plated spray disc • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 5,4 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5,4 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • water connection: Isiflex shower hose 80 cm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 6 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26987XXX
    • Familia de productoShower pipes universal
    • Grupo de produtosCrometta S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1468
    • Largura (mm)358
    • Profundidade (mm)468
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures