Publicar produtos
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation

    Traduzido por Google,
    Painel de ducha Raindance Lift 180 2jet para instalação exposta
    Especificação
    • Surfaces: - 27008000 Satin Chrome - 27008400 White/Chrome Specification: • consists of: shower panel, overhead shower, baton hand shower, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance S 180 Air • shower head size: 180 mm • spray type (overhead shower): RainAir, wide flood jet • shower arm length: 420 mm • adjustable height: 200 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 14 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2,2 bar • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • centre distance: 150 ± 12 mm • connection thread G ½ • site: wall • mounting type: exposed installation • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 2,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27008000
    • Familia de productoShowerpipe
    • Grupo de produtosRaindance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1311
    • Largura (mm)547
    • Profundidade (mm)512
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures