Publicar produtos
Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm
Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Raindance S 180 1jet com braço de chuveiro 39 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 27468000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 180 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27468000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRaindance S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)473
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures