Publicar produtos
hansgrohe Shower holder Porter C
hansgrohe Shower holder Porter C
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter C

    Traduzido por Google,
    hansgrohe Suporte de chuveiro Porter C
    Especificação
    • Surfaces: - 27521000 Chrome - 27521420 Platinum - 27521430 Red - 27521450 White - 27521460 Grey - 27521480 Yellow - 27521810 Satinox Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27521000
    • Familia de productoShower support
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)32
    • Profundidade (mm)63
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures