Publicar produtos
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia

    Traduzido por Google,
    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia com termostato
    Especificação
    • Surfaces: - 27696000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 16,9 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • centre distance 150 ± 12 mm • variable wall support • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27696000
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de produtosCroma E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1112
    • Largura (mm)306
    • Profundidade (mm)438
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures