Publicar produtos
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Traduzido por Google,
    Sistema de duche Croma 100 para instalação à vista Vario EcoSmart com termóstato de banho Ecostat Comfort e barra de duche 65 cm Nordic-DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 27845000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, Bath thermostat, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, Massage spray, normal spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • profile stand pipe: round • nuts shower hose: shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27845XXX
    • Familia de productoPuristic
    • Grupo de produtosBathroom Designs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures