Publicar produtos
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    Traduzido por Google,
    Cesto de armazenamento de WallStori profundo
    Especificação
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27912XXX
    • Familia de productoCosmetic boxes
    • Grupo de produtosWallStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)206
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFacial tissue dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Computers
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings