Publicar produtos
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
    hansgrohe

    WallStoris Squeegee

    Traduzido por Google,
    Rodo WallStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27916CHN
    • Familia de productosupplies accessoires
    • Grupo de produtosWallStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)195
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China