Publicar produtos
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    Traduzido por Google,
    Copo de WallStori
    Especificação
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27921XXX
    • Familia de productoTooth brush tumbler
    • Grupo de produtosWallStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)126
    • Profundidade (mm)126
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)252
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010556
    • Nome ETIMToothbrush holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToothbrush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia