Publicar produtos
WallStoris Towel rail
WallStoris Towel rail
    hansgrohe

    WallStoris Towel rail

    Traduzido por Google,
    Toalheiro WallStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 27926670 Matt Black - 27926700 Matt White Specification: • consists of: decorative bar, carrier bar • wall-mounted • ideal for tiles, glass, metal • application - glue or drill • including gluing set • holding force: 5 kg • material carrier bar: metal • material decorative bar: plastic dyed through • fixed • length: 581 mm • concealed fastening
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27926XXX
    • Familia de productoTowel holder
    • Grupo de produtosWallStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)39
    • Largura (mm)581
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)600
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings