Publicar produtos
WallStoris Toilet paper holder with shelf
WallStoris Toilet paper holder with shelf
    hansgrohe

    WallStoris Toilet paper holder with shelf

    Traduzido por Google,
    Suporte de papel higiênico WallStoris com prateleira
    Especificação
    • Surfaces: - 27928670 Matt Black - 27928700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • with mounting material • concealed fastening • open form - toilet paper can easily be hung • suitable for roll widths up to 122 mm • with storage space • application - glue or drill • including gluing set • length 230 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27928XXX
    • Familia de productoRoll holders
    • Grupo de produtosWallStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)97
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)330
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings