Publicar produtos
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+

    Traduzido por Google,
    Activatera Select S Chuveiro de mão 95 2jet EcoSmart+
    Especificação
    • Surfaces:

      - 28034000 Chrome 

      - 28034670 Matt Black 

      Specification: 

      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain, ImpactRain
      • convenient spray selection via Select button
      • spray disc surface: graphite
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 5,7 l/min
      • flow regulator: 6 l/min (with possible tolerances -20 %)
      • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min
      • function from: 3,3 l/min
      • minimum flow pressure: 0,5 bar
      • EasySplit: simplified repair of the product
      • with internal water conduction
      • rinseable filter washer
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28034XXX
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosActivera Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)226
    • Largura (mm)94
    • Profundidade (mm)61
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers