Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/b7696780-0bd3-4cb2-a6d8-f996b8b84311
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
hansgrohe Shower holder Porter E
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe Shower holder Porter E
Traduzido por Google,
Vista original
hansgrohe Suporte de chuveiro Porter E
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
28387001
Familia de producto
Shower support
Grupo de produtos
hansgrohe
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-23
Número de edição
1
Altura (mm)
30
Largura (mm)
48
Profundidade (mm)
78
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Material secundário
Cromado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
222
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC010132
Nome ETIM
Hand shower holder
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição
Shower heads
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
Descarregar
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Descarregar
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Descarregar
hansgrohe
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
Descarregar