Publicar produtos
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de teto Activera Q 290/180 1 jato EcoSmart+
    Especificação
    • Surfaces: - 28739000 Chrome - 28739670 Matt Black Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28739XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosActivera Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)295
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures