Publicar produtos
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
    hansgrohe

    28882USA Wall outlet S with non-return valve

    Traduzido por Google,

    Tomada de parede S com válvula antirretorno

    Especificação
    • Surfaces:

      - 28882001 Chrome

      - 28882141 Brushed Bronze

      - 28882251 Brushed Gold Optic

      - 28882341 Brushed Black Chrome

      - 28882671 Matt Black

      - 28882701 Matt White

      - 28882821 Brushed Nickel

      - 28882831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28882USA
    • Familia de productoShower support
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers