Publicar produtos
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
    hansgrohe

    28885XXX Porter Fine Shower holder

    Traduzido por Google,
    Suporte para chuveiro Porter Fine
    Especificação
    • Surfaces:

      - 28885000 Chrome

      - 28885140 Brushed Bronze

      - 28885340 Brushed Black Chrome

      - 28885670 Matt Black

      - 28885700 Matt White

      - 28885990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • universal design fitting perfectly to FixFit Fine S, E or Q

      • fixed holding position

      • for shower hoses with conical nut

      • material: metal

      • dimensions: 52 x 31 x 42 mm (HxWxD)

      • diameter drill hole: 6 mm

      • 2 drill holes

      • conical mount

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28885XXX
    • Familia de productoShower support
    • Grupo de produtosPorter Fine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)31
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers