Publicar produtos
29232XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
29232XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29232XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm

    Traduzido por Google,
    hansgrohe Bidette chuveiro de mão 1jet S EcoSmart+ para água morna com suporte de chuveiro e mangueira de chuveiro 125 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 29232990 Polished Gold Optic - 29232000 Chrome - 29232140 Brushed Bronze - 29232340 Brushed Black Chrome - 29232670 Matt Black - 29232700 Matt White Specification: • consists of: bidette hand shower, shut-off valve with integrated shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29232XXX
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosBidette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)188
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)117
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures