Publicar produtos
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    hansgrohe

    Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório eletrônico Metris S com conexão de rede de controle de temperatura 230 V
    Especificação
    • Surfaces: - 31102000 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • projection 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature adjustable via mixer lever on the side • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31102000
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de produtosMetris S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)188
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures