Publicar produtos
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set

    Traduzido por Google,
    Metropol Classic Misturador monocomando 110 para lavatório com manípulo sem jogo de esgoto
    Especificação
    • Surfaces: - 31301000 Chrome - 31301090 Chrome/Gold Optic Specification: • ComfortZone 110 • projection: 113 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31301090
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosMetropol Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)188
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia