Publicar produtos
Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with lever handles and pop-up waste set
Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with lever handles and pop-up waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with lever handles and pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório Metropol Classic 3 furos 110 com manípulos e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • Surfaces: - 31330000 Chrome - 31330090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 115 mm • spout height: 107 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31330090
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosMetropol Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)146
    • Largura (mm)357
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia