Publicar produtos
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    hansgrohe

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles

    Traduzido por Google,
    Misturadora para banheira Metropol Classic de 4 furos de jante com pegas cruzadas
    Especificação
    • Surfaces: - 31449000 Chrome - 31449090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 204 mm • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31449000
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosMetropol Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)189
    • Largura (mm)432
    • Profundidade (mm)309
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia