Publicar produtos
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR

    Traduzido por Google,
    Logis Misturadora de lavatório monocomando com válvula de bloqueio do dispositivo com bidê chuveiro de mão e mangueira de chuveiro 160 cm DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 31543000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose • ComfortZone 190 • spout height: 191 mm • swivel range 120° • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31543000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia