Publicar produtos
Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    hansgrohe

    Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland

    Traduzido por Google,
    Talis Misturadora monocomando para lavatório 80 sem conjunto de resíduos Finlândia
    Especificação
    • Surfaces: - 32015000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 108 mm • spout height: 76 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32015000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosTalis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures