Publicar produtos
Talis Single lever basin mixer 210 with fixed spout and push-open waste set
Talis Single lever basin mixer 210 with fixed spout and push-open waste set
    hansgrohe

    Talis Single lever basin mixer 210 with fixed spout and push-open waste set

    Traduzido por Google,
    Talis Monocomando para lavatório 210 com bica fixa e conjunto de descarga de abrir
    Especificação
    • Surfaces: - 32080000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 210 • projection: 154 mm • spout height: 210 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32080000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosTalis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)101
    • Profundidade (mm)191
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures