Publicar produtos
Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm
Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão hansgrohe Bidette 1jet com suporte de chuveiro e mangueira de chuveiro de pressão 125 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 32129000 Chrome - 32129020 Polished Chrome - 32129130 Polished Bronze - 32129140 Brushed Bronze - 32129250 Brushed Gold Optic - 32129260 Brushed Chrome - 32129300 Polished Red Gold - 32129310 Brushed Red Gold - 32129330 Polished Black Chrome - 32129340 Brushed Black Chrome - 32129800 Stainless Steel Optic - 32129820 Brushed Nickel - 32129830 Polished Nickel - 32129930 Polished Brass - 32129950 Brushed Brass - 32129990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bidette hand shower, shower holder, chrome-colored shower hose • shower head size: 25 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • with non-return valve • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • surface shower hose chrome • we recommend using this product with an upstream shut-off valve in the line
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32129000
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)310
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures