Publicar produtos
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
    hansgrohe

    Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet

    Traduzido por Google,
    Status Monocomando de cozinha M, válvula de bloqueio do dispositivo, 1 jato
    Especificação
    • Surfaces: - 32862000 Chrome Specification: • handle can be positioned on the right or left • swivel range 120° • normal spray • with integrated shut-off valve • device connection DN20 • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32862000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosStatus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia