Publicar produtos
33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function

    Traduzido por Google,
    Termostato Ecostat Comfort Q para instalação oculta para 1 função
    Especificação
    • Surfaces: - 33712000 Chrome - 33712140 Brushed Bronze - 33712340 Brushed Black Chrome - 33712670 Matt Black - 33712700 Matt White - 33712990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 12 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 21,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • volume control • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33712XXX
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosEcostat Comfort Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers