Publicar produtos
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
    hansgrohe

    Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Logis porta-escovas de banheiro montado na parede
    Especificação
    • Surfaces: - 40522000 Chrome - 40522820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40522000
    • Familia de productoToilet brush holders
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)388
    • Largura (mm)83
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia