Publicar produtos
Logis Universal Liquid soap dispenser
Logis Universal Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    Logis Universal Liquid soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete líquido Logis Universal
    Especificação
    • Surfaces: - 41714000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41714000
    • Familia de productoLotion dispenser
    • Grupo de produtosLogis Universal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)67
    • Profundidade (mm)127
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)570
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings