Publicar produtos
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Gancho de toalha AddStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41742XXX
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)21
    • Largura (mm)16
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário