Publicar produtos
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Liquid soap dispenser

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete líquido AddStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 41745820 Brushed Nickel - 41745000 Chrome - 41745140 Brushed Bronze - 41745340 Brushed Black Chrome - 41745670 Matt Black - 41745700 Matt White - 41745990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41745XXX
    • Familia de productoLotion dispenser
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)158
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)662.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings