Publicar produtos
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    AddStoris Toalheiro gancho duplo
    Especificação
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41755XXX
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)21
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)125.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário