Publicar produtos
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    AddStoris Towel holder twin-handle

    Traduzido por Google,
    AddStoris Toalheiro com pega dupla
    Especificação
    • Surfaces: - 41770820 Brushed Nickel - 41770000 Chrome - 41770140 Brushed Bronze - 41770340 Brushed Black Chrome - 41770670 Matt Black - 41770700 Matt White - 41770990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • fixed • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41770XXX
    • Familia de productoTowel holder
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)32
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings