Publicar produtos
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Sanitary bag dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sacos sanitários AddStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 41773820 Brushed Nickel - 41773000 Chrome - 41773140 Brushed Bronze - 41773340 Brushed Black Chrome - 41773670 Matt Black - 41773700 Matt White - 41773990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for: customary sanitary bag boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 90 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41773XXX
    • Familia de productosupplies accessoires
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)144.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems