Publicar produtos
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
    hansgrohe

    AddStoris Tissue box

    Traduzido por Google,
    Caixa AddStoris Tissue
    Especificação
    • Surfaces: - 41774820 Brushed Nickel - 41774000 Chrome - 41774140 Brushed Bronze - 41774340 Brushed Black Chrome - 41774670 Matt Black - 41774700 Matt White - 41774990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for customary tissue boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41774XXX
    • Familia de productoCosmetic boxes
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)475
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFacial tissue dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Computers
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings