Publicar produtos
Sink combi 180/450 Select
Sink combi 180/450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 180/450 Select

    Traduzido por Google,
    C71 C71-F655-04 Pia combi 180/450 Select
    Especificação
    • Surfaces: - 43210000 Chrome - 43210800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 735 x 480 mm • cabinet size: 80 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 320 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43210800
    • Familia de productoSink combinations (bundle)
    • Grupo de produtosC71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)755
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)16.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (27)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (6)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (13)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (35)