Publicar produtos
Built-in sink 400/400
Built-in sink 400/400
    hansgrohe

    Built-in sink 400/400

    Traduzido por Google,
    S41 S412-F400 Lavatório embutido 400
    Especificação
    • Surfaces: - 43335800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 470 x 510 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43335800
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosS41
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures