Publicar produtos
hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
    hansgrohe

    hansgrohe Waste set non-closing for washbasins

    Traduzido por Google,
    hansgrohe Conjunto de resíduos sem fecho para lavatórios
    Especificação
    • Surfaces: - 50001000 Chrome - 50001020 Polished Chrome - 50001130 Polished Bronze - 50001140 Brushed Bronze - 50001250 Brushed Gold Optic - 50001260 Brushed Chrome - 50001300 Polished Red Gold - 50001310 Brushed Red Gold - 50001330 Polished Black Chrome - 50001340 Brushed Black Chrome - 50001420 Platinum - 50001430 Red - 50001450 White - 50001460 White - 50001480 Yellow - 50001610 Black - 50001650 Aranja - 50001670 Matt Black - 50001700 Matt White - 50001800 Stainless Steel Optic - 50001810 Satinox - 50001820 Brushed Nickel - 50001830 Polished Nickel - 50001840 Fine Brass - 50001880 Satin Chrome - 50001930 Polished Brass - 50001950 Brushed Brass - 50001990 Polished Gold Optic Specification: • non-closing valve • for washbasins without overflow • drain plug material stainless steel • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50001XXX
    • Familia de productoWaste systems washbasin
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)195
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures