Publicar produtos
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    hansgrohe

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480

    Traduzido por Google,
    Consola Xelu Q 780/550 com recorte central para lavatório de bancada retificado 500/480
    Especificação
    • Surfaces: - 54094050 High Gloss White - 54094910 Diamond Matt Grey - 54094230 Natural Oak - 54094630 Dark Walnut Specification: • consists of: console, space saving siphon • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • with cutout for countertop basin ground • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: centered • strength: 16 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54094XXX
    • Familia de productoConsole
    • Grupo de produtosXelu Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings