Publicar produtos
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
    hansgrohe

    54213XXX Xevolos E Mid-height cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left

    Traduzido por Google,
    Xevolos E Armário de altura média Sand Matt Beige 400/360, dobradiça da porta esquerda
    Especificação
    • Surfaces:

      - 54213790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54213730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak 

      - 54213390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze 

      - 54213660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: mid-height cabinet, glass shelves
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • material cover plate: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material cover plate: lacquer
      • thickness cover plate: 10 mm
      • handleless
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: left
      • open via PushOpen function
      • with 2 adjustable glass shelves
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • Aluminium frame in body color
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54213XXX
    • Familia de productoBathroom vanity
    • Grupo de produtosXevolos E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)890
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)22.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings