Publicar produtos
Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 capacitive touch sensor
Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 capacitive touch sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 capacitive touch sensor

    Traduzido por Google,
    Espelho Xarita E com luzes LED sensor de toque capacitivo 1200/50
    Especificação
    • Surfaces: - 54985700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • SmartTouch: light control via capacitive sensor, sensor switch in the mirror surface • light source: LED, exchangeable • direct LED light with 5 different color temperatures gradations • colour temperature: 2700 - 6500 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • Memory function: Dimming, color temperature and RGB LED settings • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54985XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosXarita E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)706
    • Largura (mm)1206
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)12.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings