Publicar produtos
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor

    Traduzido por Google,
    Espelho Xarita E com luzes LED Sensor IR 800/50
    Especificação
    • Surfaces: - 54996700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54996XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosXarita E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)706
    • Largura (mm)806
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings