Publicar produtos
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame

    Traduzido por Google,
    Conjunto RainDrain Match Finish ralo de chuveiro 1200 com estrutura ajustável em altura
    Especificação
    • Surfaces: - 56042800 Brushed Stainless Steel - 56042000 Chrome - 56042450 White - 56042610 Black - 56042670 Matt Black - 56042700 Matt White Specification: • consists of: design grate, height adjustable frame, wall installation flange, Dryphon • grate tileable on the rear, except for glass finishes (-450 and -610) • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted, free in the floor • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm • suitable for Rainmaker Select products with glass optics (-450 and -610)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56042XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Match
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)1155
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures