Publicar produtos
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for wall mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for wall mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for wall mounting

    Traduzido por Google,
    RainDrain Flex Finish conjunto ralo de chuveiro 1000 cortável para montagem na parede
    Especificação
    • Surfaces: - 56053800 Brushed Stainless Steel - 56053000 Chrome - 56053140 Brushed Bronze - 56053340 Brushed Black Chrome - 56053670 Matt Black - 56053700 Matt White - 56053990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon, sealing membrane • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56053XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Flex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)76
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures