Publicar produtos
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm

    Traduzido por Google,
    XtraStoris Minimalistic Wall nicho sem moldura 300/150/100
    Especificação
    • Surfaces: - 56070800 Brushed Stainless Steel - 56070670 Matt Black - 56070700 Matt White Specification: • consists of: wall niche frameless, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • installable flush with the wall or as a design element sticking out (up to 55 mm) • frameless design • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 175 x 100 mm (HxWxD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56070XXX
    • Familia de productoWall niches
    • Grupo de produtosXtraStoris Minimalistic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011801
    • Nome ETIMModule sanitary accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings