Publicar produtos
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame

    Traduzido por Google,
    RainDrain Match Boardwalk Finish conjunto ralo de chuveiro 1500 com estrutura ajustável em altura
    Especificação
    • Surfaces: - 56128801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56128USA
    • Familia de productoFinish sets shower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Match Boardwalk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25
    • Largura (polegadas)81
    • Profundidade (polegadas)1455
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures